Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 25 / 25 S ARY rod suspended
MOVE IT 25 / 25 S ARY rod suspended
MOVE IT 25 / 25 S ARY rod suspended
    XAL

    MOVE IT 25 / 25 S ARY rod suspended

    Inserto luce decorativo con luci a sospensione in alluminio; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; verniciatura a polvere; sistema a sospensione ad asta accorciabile con profilo a U (nero o bianco), cavo di alimentazione nel profilo a U; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; incl. ottica lenticolare di qualità; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; con tecnologia COB (Chip on Board) o tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) (Tunable White) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; protezione hot plug; anelli di montaggio a soffitto per posizionare la lampada in più punti dell’ambiente disponibili come accessori
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoARY_rod_suspended_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)47
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili