Pubblica i tuoi prodotti
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
    XAL

    BETO direct/indirect free standing U-shape

    Apparecchio verticale in profilo in alluminio estruso, modello con design angolare; forma estremamente sottile (solo 42 x 42 mm); stelo quadrato; piedistallo con apertura per piede tavolo; verniciatura a polveri in bianco, grigio o nero; disponibile in colori speciali; emissione diretta/indiretta; componente luce diretta con riflettore cromata d’alta qualità con design sfaccettato e caratteristica di emissione asimmetrica; luce indiretta con chIP  dedicati e ottica lenticolare d’alta qualità, per una luminosità estensiva ed omogenea sul soffitto; UGR ≤ 13; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; min. 90 % di flusso luminoso rimanente dopo 50 000 h di durata; protezione IP 20; classe isolamento I; interruttore integrato nello stelo; regolazione semplice grazie alla funzione touch DIM sullo stelo del faro o con sensore di presenza e di luce integrato a infrarossi; sensore di presenza con raggio di rilevamento ø4,5m sul pavimento; incl. cavo di collegamento (3 m) con spina Schuko
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBETO_free_standing
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaPavimento | Stelo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-05
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)2100
    • Larghezza (mm)1055
    • Profondità (mm)42
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili