Pubblica i tuoi prodotti
BETO suspended direct/indirect
BETO suspended direct/indirect
BETO suspended direct/indirect
BETO suspended direct/indirect
    XAL

    BETO suspended direct/indirect

    Corpo illuminante in profilo di alluminio estruso, modello squadrato; forma estremamente sottile (solo 42 x 42 mm); nessuna vite visibile; verniciatura a polveri in bianco, grigio o nero; disponibile in colori speciali; apparecchio con sospensione a fune da 1500 mm; altezza regolabile sull’apparecchio, senza utensili; fissaggio sull’apparecchio tramite clip a molla; libertà di posizionamento; incl. cavo di alimentazione trasparente; profilo di alluminio estruso per migliorare il bilancio termico; riflettore cromata d’alta qualità con ottica sfaccettata; apparecchio per posti di lavoro al computer conf. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16); emissione diretta/indiretta; luce indiretta con chIP  dedicati e ottica lenticolare d’alta qualità, per una luminosità estensiva ed omogenea sul soffitto, a scelta con comandi separati; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K, 4000 K e Tunable White (2700-6500 K); CRI ≥ 80; min. 90 % di flusso luminoso rimanente dopo 50 000 h di durata; protezione IP 20; classe isolamento I; a scelta non dimmerabile, comando DALI-2 o dimmerabile con sensore di presenza e luminosità integrato a infrarossi (DALI)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBETO_suspended
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-05
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili