Pubblica i tuoi prodotti
CAVO square
CAVO square
    XAL

    CAVO square

    Telaio da incasso in lamiera d'acciaio per incasso a scomparsa in soffitti in cartongesso, lato inferiore in gesso rinforzato con alluminio; con sagoma quadrata; nessuna rottura dei bordi; 3 faretti cilindrici montabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; collegamento elettrico dei faretti semplificato dal sistema Plug & Play a prova di polarizzazione inversa; housing verniciato a polvere; protezione hot plug
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCAVO_MOUNTING_HOUSING_square
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)270
    • Larghezza (mm)270
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili