Pubblica i tuoi prodotti
CAVO with glowing round
XAL

CAVO with glowing round

Telaio da incasso in lamiera d'acciaio per incasso a scomparsa in soffitti in cartongesso, lato inferiore in gesso rinforzato con alluminio; con sagoma rotonda; nessuna rottura dei bordi; 3 faretti cilindrici montabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; collegamento elettrico dei faretti semplificato dal sistema Plug & Play a prova di polarizzazione inversa; housing verniciato a polvere; componente indiretta con 8 livelli di luminosità; protezione hot plug
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCAVO_MOUNTING_HOUSING_with_glowing_round
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-14
  • Numero di versione2
  • Larghezza (mm)270
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Prodotti simili