Pubblica i tuoi prodotti
FLOW 600
FLOW 600
FLOW 600
    XAL

    FLOW 600

    4.7 su 5 stelle4.7(11 recensioni)
    Corpo illuminante quadrato in alluminio, forma piatta (corpo illuminante 35 mm); verniciatura a polvere; per montaggio a parete o soffitto, distanza corpo illuminante da parete o soffitto 11 mm; pratico sistema di montaggio rapido senza utensili; distribuzione della luce diretta con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism); luce convogliata lateralmente e direzionata in basso tramite incisione laser; direzionamento della luce con materiale del riflettore altamente riflettente; illuminazione assolutamente omogenea; stessa luminosità nei modelli di tutte le dimensioni; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; apparecchio con 2 ingressi cavi e morsetto per cablaggio passante
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFLOW_600_surface
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)46
    • Larghezza (mm)591
    • Profondità (mm)591
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    5.0 su 5 stelle 5.0 (5)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (23)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (31)
    4.9 su 5 stelle 4.9 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText