Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 25 / 25 S JUST 55
MOVE IT 25 / 25 S JUST 55
MOVE IT 25 / 25 S JUST 55
    XAL

    MOVE IT 25 / 25 S JUST 55

    Faretto cilindrico in alluminio; faretti con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; testata ruotabile di 360° e orientabile di 90°; verniciatura a polvere; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; incl. ottica lenticolare di qualità; o riflettore in alluminio di qualità con ottica a sfaccettature sferiche; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; unità ottiche disponibili come accessori; protezione hot plug
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJUST_55_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-09
    • Numero di versione3
    • Larghezza (mm)55
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili