Pubblica i tuoi prodotti
L1 MOVE IT 45
XAL

L1 MOVE IT 45

Inserto luce lineare in alluminio; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; superficie anodizzata; a filo del profilo; dotato di un'ottica selezionabile individualmente; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica; protezione hot plug
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL1_MOVE_IT_45
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-17
  • Numero di versione3
  • Altezza (mm)48
  • Larghezza (mm)43
  • Profondità (mm)43
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Prodotti simili