Pubblica i tuoi prodotti
LENO trimless
LENO trimless
LENO trimless
    XAL

    LENO trimless

    Apparecchio da incasso ultrapiatto; per incasso a scomparsa in soffitto di cartongesso di 12,5 mm; per montaggio a parete o soffitto; verniciatura a polvere; bordatura speciale scanalata per una migliore aderenza dello stucco; montaggio semplice senza taglio della struttura sottostante; inserto luce anti-caduta in profilo di allumino estruso, fissaggio nel canale con magnete senza bisogno di utensili; luce convogliata lateralmente e direzionata in basso con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism) e riflettore ad alta efficienza; diffusore satinato (a filo o sporgente) o con struttura a microprismi a illuminazione omogenea in PMMA; in opzione con distribuzione asimmetrica della luce; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; incl. converter esterno da inserire nel soffitto
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLENO_in
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-07
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili