Pubblica i tuoi prodotti
MITA circle 160 trim
MITA circle 160 trim
    XAL

    MITA circle 160 trim

    Corpo illuminante circolare in alluminio pressofuso; forma estremamente sottile; apparecchio da incasso con bordo perimetrale (per soffitti di spessore 2-25 mm); verniciatura a polvere; incl. carter di plastica nel taglio interno; opzionale: SASSO 60 round, SASSO 60 round sensor o SASSO 60 round emergency da inserire nella sezione interna disponibile come accessorio; riflettore ad alta lucentezza con design sfaccettato; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMITA_circle_160_trim
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)165
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili