Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 10 track trimless
XAL

MOVE IT 10 track trimless

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 16 mm e larghezza giunti da 10 mm; per incasso a filo in soffitti di cartongesso da 12,5 mm di spessore; montaggio a parete o soffitto; profilo MOVE IT 10 trimless con protezione di lavorazione contro la penetrazione dello stucco; per sistemi di file continue; sistema con struttura flessibile grazie all'impiego di connettori a L, a T o a X oppure a connettori FLEX o LEVEL; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI-2; superficie anodizzata; montaggio degli inserti flessibile e senza attrezzi grazie alla chiusura a clip
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMOVE_IT_10_track_trimless
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
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
Prodotti simili