Pubblica i tuoi prodotti
PABLO iris
PABLO iris
    XAL

    PABLO iris

    Faretto da binario elettrificato in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; girevole 360° e orientabile 310°; converter nel telaio del faretto; tecnologia COB (Chip on Board) - massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; faretto sagomatore per forma esattamente rotonda; regolazione semplice con shutter otturatori in acciaio; incl. lente biconvessa di qualità in vetro; focalizzazione nitida degli oggetti con lente regolabile; messa a fuoco con anello di regolazione gommato sulla testata del faretto; adattatore per installazione senza utensili o scorrimento in vari binari trifase; fissaggio adattatore a scelta senza attrezzi mediante vite a testa zigrinata o vite di serraggio (cacciavite necessario); allacciamento singolo con armatura a plafone o da incasso, disponibile come accessorio
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPABLO_iris
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione4
    • Altezza (mm)156
    • Larghezza (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili