Pubblica i tuoi prodotti
SASSO 60 square semi-recessed downlight
SASSO 60 square semi-recessed downlight
SASSO 60 square semi-recessed downlight
    XAL

    SASSO 60 square semi-recessed downlight

    Faretto quadrato  in alluminio con montaggio a semincasso; superficie dell’inserto verniciata; superficie housing verniciata a polv.; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; emissione fissa simmetrica - precisa grazie all’ottica a lente di alta qualità; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza (DOWNLIGHT); assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica; converter esterno da inserire nel soffitto, cablaggio passante adatto
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSASSO_60_square_semi-recessed_downlight
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Semi-Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-07
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)72
    • Profondità (mm)72
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili