Pubblica i tuoi prodotti
SONO flex trim
SONO flex trim
SONO flex trim
    XAL

    SONO flex trim

    4.8 su 5 stelle4.8(13 recensioni)
    Apparecchio da incasso rotondo in alluminio, costituito da corpo illuminante (SONO) e telaio da incasso; telaio da incasso con bordo perimetrale adatto a soffitti di cartongesso; per soffitti di spessore 10-25 mm; in opzione: incasso in calcestruzzo con apposita armatura (disponibile come accessorio); verniciatura a polvere; apparecchio montabile nel telaio senza utensili, a scelta a filo soffitto o sporgente di 25 mm; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; stessa luminosità nei modelli di tutte le dimensioni; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; apparecchio con 2 ingressi cavi e morsetto per cablaggio passante
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSONO_FLEX_trim
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-17
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili