Pubblica i tuoi prodotti
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
    XAL

    SOUNDCATCHER

    Elemento acustico in feltro prodotto con PET riciclato per almeno il 50 %, alta qualità, autoportante e con proprietà fonoassorbenti; in diverse forme; realizzato in due strati; forma a scelta tra quadrata, rotonda o rettangolare; adatti per montaggio singolo e a gruppi; finitura con caratteristiche estetiche e tattili di alta qualità; cavità efficaci a livello acustico; ampia superficie fonoassorbente; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; sospesa con MITA circle 240 acoustic suspended (LUMINAIRE o BLIND SUSPENSION); LUMINAIRE: corpo illuminante circolare in alluminio pressofuso; forma estremamente sottile; verniciatura a polvere; sospeso; con asta di sospensione accorciabile (cromata), cavo alimentazione nell'asta di sospensione; alimentatore elettronico montato nel rosone; riflettore ad alta lucentezza con design sfaccettato; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; a scelta con sensore
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSOUNDCATCHER
    • Famiglia di prodottoProdotti acustici
    • Gruppo di famigliaIlluminazione acustica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPoliestere
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione

    Prodotti simili