Pubblica i tuoi prodotti
SQUADRO double-sided wallwasher track
SQUADRO double-sided wallwasher track
    XAL

    SQUADRO double-sided wallwasher track

    Faretto da binario elettrificato in pressofusione di alluminio (2x2 punti luce) e con 2 diversi moduli d’illuminazione (per shelf floor washer e wall floor washer); verniciatura a polvere; Faretto per corridoi con riflettori multipli in tecnologia speciale di forma amorfa, con ottica sfaccettata per luce direzionata con la massima precisione; illuminazione di precisione di scaffali e corridoi, ottima schermatura longitudinale per il massimo comfort visivo nei corridoi, moduli luce regolabili; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; LED efficienti con alta resa cromatica; vetro protettivo IP 40 disponibile come accessorio; incluso accessorio per il posizionamento in linea del corpo illuminante
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSQUADRO_double-sided_wallwasher_track
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-04
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili