Pubblica i tuoi prodotti
STREAMCUT wall
STREAMCUT wall
    XAL

    STREAMCUT wall

    Apparecchio da incasso in parete in alluminio, design sottile e minimale; superficie anodizzata e verniciata a polveri in grigio scuro o nero; vetro di sicurezza parzialmente serigrafato, fissato con viti di acciaio inox; riflettore in alluminio puro anodizzato satinato con emissione asimmetrica; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; protezione IP 65, valvola di compens. pressione; temperature ambiente da -20°C a +50°C; vano allacciamento separato, adatto per cablaggio passante
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTREAMCUT_wall
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaParete | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili