Pubblica i tuoi prodotti
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
    XAL

    TARO 32 downlight MOVE IT 10 square

    Faretto cilindrico in alluminio; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; superficie cromata lucida, alluminio spazzolato o verniciata a polvere; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; emissione simmetrica; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; unità ottiche disponibili come accessori; protezione hot plug
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTARO_32_downlight_MOVE_IT_10_square
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-13
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)49
    • Larghezza (mm)32
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili