Pubblica i tuoi prodotti
TASK square surface
TASK square surface
TASK square surface
    XAL

    TASK square surface

    4.5 su 5 stelle4.5(19 recensioni)
    Corpo illuminante quadrato in alluminio con bordi arrotondati; forma ultrapiatta (solo 15 mm); verniciatura a polvere; pratico sistema di montaggio rapido senza utensili; distribuzione della luce diretta con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism); luce convogliata lateralmente e direzionata in basso tramite incisione laser; direzionamento della luce con materiale del riflettore altamente riflettente; illuminazione assolutamente omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; apparecchio con 2 ingressi cavi e morsetto per cablaggio passante; disponibile accessorio fonoassorbente
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTASK_square_surface
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-07
    • Numero di versione6
    • Altezza (mm)46
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili