Pubblica i tuoi prodotti
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
    XAL

    TILA 22 suspended MOVE IT 10

    Inserto luce decorativo con luci a sospensione in alluminio; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; superficie cromata lucida, alluminio spazzolato o verniciata a polvere; sospeso con cavo a sospensione, incl. cavo di alimentazione (nero); accorciabile a piacere; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; incluso riflettore di alta qualità; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; unità ottiche disponibili come accessori; protezione hot plug; anelli di montaggio a soffitto per posizionare la lampada in più punti dell’ambiente disponibili come accessori
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTILA_22_suspended_MOVE_IT_10
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-13
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)22
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili