Pubblica i tuoi prodotti
UNICO wall recessed 1 lamp trim
UNICO wall recessed 1 lamp trim
    XAL

    UNICO wall recessed 1 lamp trim

    App. a incasso da parete in allum.; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili; con bordo perimetrale; 1 luce; verniciatura a polvere; incl. convertitore esterno; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; distribuzione asimmetrica della luce; montaggio per illum. pavimento o soffitto a scelta; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUNICO_wall_recessed_1_lamp_trim
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaParete | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-26
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)43
    • Profondità (mm)53
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili