Pubblica i tuoi prodotti
UNICO wall recessed 2 lamps trimless
XAL

UNICO wall recessed 2 lamps trimless

App. a incasso da parete in allum.; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili; incasso a scomparsa; 2 luci; verniciatura a polvere; incl. convertitore esterno; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; distribuzione asimmetrica della luce; montaggio per illum. pavimento o soffitto a scelta; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUNICO_wall_recessed_2_lamps_trimless
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaParete | Incasso
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-26
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)80
  • Profondità (mm)53
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Prodotti simili