Pubblica i tuoi prodotti
UNICO wall surface 1 lamp
UNICO wall surface 1 lamp
UNICO wall surface 1 lamp
    XAL

    UNICO wall surface 1 lamp

    4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)
    Multi-uplight rettangolare in alluminio a plafone; con un inserto luminoso; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; distribuzione equilibrata per una luminosità omogenea del soffitto o parete; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica; apparecchio per cablaggio passante
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUNICO_wall_surface_1_lamp
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaParete | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)96
    • Larghezza (mm)52
    • Profondità (mm)53
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili