Pubblica i tuoi prodotti
VARO 80 S track
VARO 80 S track
VARO 80 S track
    XAL

    VARO 80 S track

    Faretto da binario elettrificato in alluminio pressofuso; verniciatura a polveri in bianco, grigio o nero; girevole 355° e orientabile 90°; converter integrato nell’adattatore in plastica; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 h di durata; riflettore di alta qualità con ottica a sfaccettature sferiche; curva fotometrica precisa con tre diversi angoli di emissione; montaggio e smontaggio senza utensili; unità ottiche disponibili come accessori; accessori ottici combinabili tra loro; protezione IP 20; classe isolamento II; adattatore per installazione senza utensili o scorrimento in vari binari trifase; a scelta non dimmerabile o comandi con DALI-2
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVARO_80_S_track
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-12
    • Numero di versione4
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)87
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili