Pubblica i tuoi prodotti
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button

    CTL-BN1 Network button

    Button controller for ADECIA microphones and external devices

    Voce di capitolato
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCTL-BN1-Network-button
    • Famiglia di prodottoProfessional Audio
    • Gruppo di famigliaControl Hardware
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)28.9
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)0.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Codice ETIMEC000783
    • Nome ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Descrizione Uniclass 2015Controllers and control panels
    • Codice CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Numero OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Titolo OmniClassDigital Level Controllers