Pubblica i tuoi prodotti
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    Voce di capitolato
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA_01_wall_fixture
    • Famiglia di prodottoA.01
    • Gruppo di famigliaOutdoor
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)185
    • Profondità (mm)230
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America