Pubblica i tuoi prodotti
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Lumo is a classical, cone-shaped fixture, cast from a single piece of aluminium.
    The six-millimetre-thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare.

    Voce di capitolato
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolumo-ceiling
    • Famiglia di prodottoLumo
    • Gruppo di famigliaCeiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)216
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleCast Aluminum
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa