Pubblica i tuoi prodotti
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolumo-wall
    • Famiglia di prodottoLumo
    • Gruppo di famigliaWall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)253
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
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
    Prodotti simili