Pubblica i tuoi prodotti
Z1469 Round Access Cover
Zurn

Z1469 Round Access Cover

ZURN ZS1469 Round stainless steel access cover complete with securing screw.

Features:

  • Smooth stainless access cover with securing bolt
  • For wall or floor installation
Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZ1469
  • Famiglia di prodottoCleanouts
  • Gruppo di famigliaAccess Covers & Supply Boxes
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-09-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numero OmniClass23-11 21 21 17
  • Titolo OmniClassCleanouts