Pubblica i tuoi prodotti
Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain
Zurn

Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain

ZURN Z575 6 x 12 [152 x 305] Top gutter drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet and medium-duty cast iron anti-tilt slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Voce di capitolato
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58956, Z-575, ZB575, ZN575,575,75

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZ575
  • Famiglia di prodottoDeck Waste Water Drains
  • Gruppo di famigliaFloor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-17
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)12.5
  • Profondità (pollici)5.63
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING