Pubblica i tuoi prodotti
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Archiviato

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-FTD
  • Famiglia di prodottoFire Protection
  • Gruppo di famigliaFire Sprinkler System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Codice UNSPSC4619
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_30
  • Descrizione Uniclass 2015Fire fighting valves and devices
  • Codice CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION