Pubblica i tuoi prodotti
Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor

ZURN Z1187-SI Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand interceptor with threaded inlet and outlet, complete with removable heavy-duty grates.

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty removable grates
Voce di capitolato
  • keywords: Commercial,Sediment,Interceptors,,1187-SI,187-SI

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1187-si
  • Famiglia di prodottoGrease Oil Sediment Separation
  • Gruppo di famigliaSediments & Solids Interceptor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-08
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Codice UNSPSC401617
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water separators
  • Codice CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numero OmniClass23-39 37 15
  • Titolo OmniClassSediment Removal Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING