Pubblica i tuoi prodotti
Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier

Vertical Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub or Hub and Spigot connections. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable faceplate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted foot supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Keywords: Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier, siphon water closet, siphon-jet water closet, Jet Water Closet Carrier,58843, Z1208, ZQ1208,1208,208

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1208
  • Famiglia di prodottoCarriers & Fixture Supports
  • Gruppo di famigliaWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCPlumbing hangers
  • Codice UNSPSC40141725