Pubblica i tuoi prodotti
Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome

3.5 su 5 stelle3.5(6 recensioni)

12" [305mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome.

Features:

  • 12" [304] diameter roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome

Additional Models Available

Z121-DP, Z121-DP-90, Z121-DP-89-90, Z121-R, Z121-R-89, Z121-SS (Supersedes Z348)

Keywords: Roof Drain Low Silhouette Dome, Dura-Coated cast iron body, combination membrane, flashing clamp, gravel guard, low silhouette PolyDome, Clamping collar, low silhouette cast iron dome

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z121
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaPrimary Roof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione4
  • Larghezza (pollici)12
  • Profondità (pollici)12
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioPolipropilene
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains