Pubblica i tuoi prodotti
Z1212 Water Closet Support System
Zurn

Z1212 Water Closet Support System

ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Compliance:

  • ASME A112.6.1M

Features:

  • Wall closet support system
  • 300 lb. load capacity
  • 4" NPT rear connectio
Voce di capitolato
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1212
  • Famiglia di prodottoCarriers & Fixture Supports
  • Gruppo di famigliaWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)14.86
  • Larghezza (pollici)11
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets