Pubblica i tuoi prodotti
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Residential Water Closet Support System. Complete with Dura-Coated cast iron 4" [102mm] Spigot outlet fitting with 4" [102mm] Hub vent connection, support brackets, corrosion resistant ABS coupling, fixture bolts and trim, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Wood stud supported water closet carrier
  • Hub & spigot connection
  • Used on wood studs with 16" centers
Voce di capitolato
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1282
  • Famiglia di prodottoCarriers & Fixture Supports
  • Gruppo di famigliaWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-24
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)14.4
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets