Pubblica i tuoi prodotti
Z1474 Heavy-Duty Cleanout Housing
Zurn

Z1474 Heavy-Duty Cleanout Housing

Heavy Duty Cleanout Housing. Dura-Coated cast iron body with integral anchor flange, secured scoriated cover with lifting device. The cleanout housing has an approximate weight of 38 lbs. [17 kg].

Features:

  • Heavy-duty cleanout housing
  • Scoriated cover with lifting device
Voce di capitolato
  • keywords: Commercial,Floor,Cleanouts,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,MasterSpec,58787, Z-1474, ZB1474, ZN1474,1474,474

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1474
  • Famiglia di prodottoCleanouts
  • Gruppo di famigliaCast Iron Body
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-02-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico