Pubblica i tuoi prodotti
Z1726 Adjustable Floor Drain Medium-Duty
Zurn

Z1726 Adjustable Floor Drain Medium-Duty

ZURN Z1726 All Type 304 (CF8) stainless steel adjustable floor drain with anchor flange (clamp collar with seepage holes, when specified), and 6"[152mm] diameter medium-duty vertically adjustable, satin finish top.

Keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Kitchen/Cafeteria,Sports Complex/Recreational Center,Break Room/Kitchen/Cafeteria,Architectural/Aesthetics,Manufacturing Floor,Industrial/Processing Plant,Cast Drainage,Industrial Stainless Steel Drainage,MasterSpec,59294, Z-1726, ZM1726, ZL1726,1726,726

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1726
  • Famiglia di prodottoDeck Waste Water Drains
  • Gruppo di famigliaFloor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.5
  • Larghezza (pollici)9
  • Profondità (pollici)9
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING