Pubblica i tuoi prodotti
Z415B Body Assembly with “Type B” Strainer
Zurn

Z415B Body Assembly with “Type B” Strainer

4.1 su 5 stelle4.1(9 recensioni)

ZN415B Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and “TYPE B” polished nickel bronze, light-duty heel-proof strainer.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn's patented contractor solutions
  • Type B polished nickel bronze, light-duty strainer

Keywords: Floor Drains, Drainage, Shower Drain, ZN415, ZS415, ZB415, ZN-415, ZS-415, ZB-415, 58789, ZB415-B, ZN415-B, ZB415, Z-415B, ZB415B, ZN415B,415B,15B

Additional model(s) available for download: Z415B | Z415B-90

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z415b
  • Famiglia di prodottoFloor Drains
  • Gruppo di famigliaFinish Floor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-01
  • Numero di versione3
  • Larghezza (pollici)8.38
  • Profondità (pollici)8.38
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioBronzo
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG015130
  • Nome ETIMDrains
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains