Pubblica i tuoi prodotti
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB182 4-1/2" [114mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron 90° side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 4-1/2" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Voce di capitolato
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z182
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaCornice
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-02-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4
  • Larghezza (pollici)4.5
  • Profondità (pollici)4.5
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)4.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains