Pubblica i tuoi prodotti
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB185 6" [152mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron with 90°side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 6" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Voce di capitolato
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z185
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaCornice
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-08
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)6
  • Profondità (pollici)6
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioBronzo
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains