Pubblica i tuoi prodotti
Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump
Zurn

Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump

ZURN Z539 12-1/4" [311mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for sediment bucket and heavy-duty slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Voce di capitolato
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Loading Dock,Industrial/Processing Plant,58942, Z-539, ZB539, ZN539,539,39,ZN539

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z539
  • Famiglia di prodottoDeck Waste Water Drains
  • Gruppo di famigliaFloor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-24
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)15
  • Profondità (pollici)15
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)68
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCDrain covers
  • Codice UNSPSC40141739
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText