Pubblica i tuoi prodotti
ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve
Zurn

ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve

Exposed Sensor-Operated Metroflush® Valve for Water Closets
Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-zems6200
  • Famiglia di prodottoFinish Plumbing - Flush Valves
  • Gruppo di famigliaZEMS Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves