製品の公開
Raised Vanity Brackets
Raised Vanity Brackets
Raised Vanity Brackets
    A&M Hardware

    Raised Vanity Brackets

    Google翻訳”,

    化粧台用ブラケット

    高さのある洗面化粧台ブラケットは、洗面台やカウンタートップに設置された機器を持ち上げ、固定するための支持金具です。これらのブラケットは通常壁に取り付けられ、洗面化粧台ユニットの強固な基礎となり、安定性を確保し、たわみを防ぎます。様々な洗面化粧台のデザインや重量に対応できるよう、様々なサイズが用意されています。高さのあるデザインは、下部に収納スペースやスペースを設けることができるため、モダンなバスルームやキッチンに実用的に使用されています。これらのブラケットは、洗面化粧台の機能性を向上させるだけでなく、すっきりとした洗練された外観を維持することで、全体的な美観にも貢献します。

    高さのある化粧台と目立たない棚ブラケットは、モダンな空間にスタイリッシュで機能的なソリューションを提供します。A&M Hardwareは、空間を思い通りにデザインできる、多用途で高品質なブラケットを提供しています。どちらのオプションも、インテリアの視覚的な魅力を高めながら、耐久性と強度を確保します。空間のリフォームでも、単にインテリアを一新したい場合でも、これらのブラケットは機能性を損なうことなく現代的な雰囲気を実現するのに最適です。

    化粧台ブラケットの特徴

    • 18インチと21インチで利用可能
    • RV18-1600ポンド; RV21-2000ポンド(ペアあたりの変形に対する荷重)
    • ブラックパウダーコートフォルミカマッチ909-58
    • RV - 1/2インチの平らな金属材料と3/4インチのサポートアーム
    • ¼インチハードウェア用のスロット付き取り付け穴
    • 金属スタッドを使用する場合は裏打ちをお勧めします
    技術仕様
    • Unique refraised-vanity-brackets
    • コレクションセットBrackets
    • コレクションInvisible Shelf & Raised Vanity Brackets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09
    • Uniclass2015詳細Brackets
    • MasterFormat 2014 コード05 45 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Support Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 23 11 19 15
    • OmniClassタイトルFraming Anchors