製品の公開
Cabinet Esther 12 drawers, Light grey
ABA Skol

Cabinet Esther 12 drawers, Light grey

Google翻訳”,
Estherストレージシリーズは、ホイールまたはソケット上のいくつかの異なるモジュールで構成されています。すべてのモジュールの全高は90cm、奥行きは45cmです。白樺、ライトグレー、白の3色のラミネート表面を備えたチップボードの本体。引き出しには、9色の高圧ラミネートフロントがあります。
仕様
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
技術仕様
  • Unique ref7030700
  • コレクションセットStorage
  • コレクションEsther
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルラミネート
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ラトビア
  • 正味重量(kg)65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 25 11 13
  • OmniClassタイトルClassroom Furniture
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings