製品の公開
MNS, Low Voltage Switchgear -  n°2 ACB Sections incoming / outgoing
ABB

MNS, Low Voltage Switchgear - n°2 ACB Sections incoming / outgoing

Google翻訳”,

MNS - ソリューションを拡張する力

完全に IEC で検証およびテストされた低電圧開閉装置アセンブリ

MNS は、配電およびモーター制御用の ABB の低電圧開閉装置および制御装置アセンブリです。 MNS 設計は、最新の IEC 規格、IEC 61439 -1/-2 および IEC TR 61641 に従って検証されています。MNS 開閉装置アセンブリは拡張性の高い設計になっており、ABB が今日の困難なビジネス環境に統合されたソリューションを提供できるようになります。これは、メンテナンスフリーのフレーム構造とバスバー、完全モジュール式構造、およびフィーダ、モータースターター、可変速ドライブ、力率補償などを統合する機能、さらには安全性重視、省スペース、プロジェクトにおける UPS テクノロジーを組み合わせた最先端のテクノロジーです。最適化された方法。

BIM ファイルには以下が含まれます: n°2 ACB の入出力セクション、引き出し可能

仕様
  • Main benefits

    • Unmatched safety for protection of personnel and plant exceeding standard requirements
    • Reduced operational expenditure through maintenance free bus bar design
    • Increased availability through modular design using withdrawable, plug-in, compact or fixed functional units
    • Reliable, flexible and scalable fully accessible from the front
    • Space saving design with compact, back-to-back or duplex arrangement

    Main features 

    • Fully certified to IEC 61439-1/-2 low-voltage switchgear assembly up to 690V, up to 6300A, up to 100kA
    • Passive arc protection criteria 1 to 7, tested acc. IEC TR 61641 Ed.3 criteria 1 to 7, arc proof certified up to 690V, 100kA
    • Modular construction, extendable at both ends and reconfiguration capabilities
    • Ease of operation with closed doors and single handle operation
    • Segregation up to form 4b 

    Digital option 

    • Integration of temperature sensors for critical bus bar joints at ACB incomer termination and shipping splits and power contacts of functional units
    • Current and voltage sensing through ABB’s smart electrical devices such as motor controller UMC100.3 or M10x and circuit breaker Emax 2 and Tmax XT and more
    • Integrated data collection and data analysis with ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems for onsite access through secure browser technology
    • Connectivity to your plant monitoring and control systems using Serial (Modbus RTU, Profibus DP) and Ethernet-based protocol (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850)
    • Cloud-based monitoring option with ABB Ability™ Asset Health for electrical systems
      (MyRemoteCare)
技術仕様
  • Unique ref2ACB_W-Low_Voltage-Switchgear-MCC
  • コレクションセットReliaGear
  • コレクションLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2023-10-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_48
  • Uniclass2015詳細Low voltage switchgear
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution