製品の公開
Cap Straight
ABB

Cap Straight

Google翻訳”,

カスタマイズ可能
すべてのコントロールルームの設計との互換性を確保するために、CAPDeskと呼ばれるCriticalAction Panel-Deskにはさまざまな標準サイズとレイアウトがあり、どこでも簡単にカスタマイズして実装できます。 19インチパネルの標準の高さは
9Uですが、コントロールボタンやラジオなどのさまざまな機器のニーズに合わせて他の高さにカスタマイズできます。CAP-Deskは、ケーブルの取り扱いを簡素化するケーブルダクトタワーなど、他のABBコントロールルーム製品と完全に互換性があります。
最後に構築

ABB CRS(旧CGM)のCAP-Deskは、制御室環境を補完する機器です。 CAP-Deskは、IEC 60297-3-100規格に従って構築された堅牢でアクセスしやすい設計で、パネルボックスの19インチラックにすべての標準的な有線および特殊機器を収容します。ケーブルは、側面、背面、底面からのケーブルエントリを介して配置されているため、分離が可能です。
電源ケーブルとネットワークケーブル。設置された機器は、電子機器を良好な状態に保つ通気孔のある施錠可能なドアからいつでもアクセスできます。


仕様
  • Features
    • Customizable layout to fit all control-room designs.
    • Integrated 19” racks in the top cabinet to accommodate hard wired equipment.
    • Optional 19” racks in the lower cabinet.
    • Cable entries from the sides and bottom for easy cable handling.
    • Prepared for bolting to the floor.
    • Lockable doors as standard.
    • Ventilated design.
    • Fire-retardant top boards as a choice.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

技術仕様
  • Unique refcap-single-straight
  • コレクションセットOperator desks
  • コレクションWorkstation Control Room
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-16
  • エディション1
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル