製品の公開
FusionAir Smart Sensor
ABB

FusionAir Smart Sensor

Google翻訳”,
ABB FusionAir スマート センサー シリーズは、ABB の Cylon® FLXeon および CB Line BACnet® フィールド コントローラーと併用するための、高解像度の静電容量式タッチ バックライト付き LCD ディスプレイを備えた、スリムでコンパクトで視覚的に魅力的なルーム コントロール ディスプレイを提供します。インテリジェントな温度および湿度センサーを使用すると、接続されているフィールド コントローラー内で選択したパラメーターを表示および調整できます。 CXproᴴᴰ 制御戦略との統合に利用できるその他のセンシング オプションには、CO₂ または揮発性有機化合物 (VOC) センシング、および受動的赤外線 (PIR) 占有検出を追加するための接点があります。 ABB FusionAir スマート センサー ディスプレイを使用して、制御パラメーターを表示し、接続されたコントローラーの HVAC、照明、日よけの設定値を調整できます。 ABB FusionAir スマート センサーは、より大きなスペースや複数の部屋の接続用のマルチセンサー アプリケーションの一部として設置できます。このシステムは、特許取得済み*の安全なセンサーとのタッチフリーのユーザーインタラクションを提供することで、パンデミックの原因となるウイルス (Covid-19 など) に対して安全な屋内環境を提供し、室内の安全状態を明確にフィードバックすることもできます。
技術仕様
  • Unique refFusionAirSeries
  • コレクションセットFusion Air Series
  • コレクションSensor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - センサー
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC010035
  • ETIM 名Room sensor relative humidity/temp. active
  • OmniClassNumber23-27 11 11 23
  • OmniClassタイトルTemperature Sensors