製品の公開
NeoGear, Low Voltage Switchgear - customized section w or w/o busplate
ABB

NeoGear, Low Voltage Switchgear - customized section w or w/o busplate

Google翻訳”,

ABBNeoGear™これまでに製造された中で最も安全な開閉装置

ABBの低電圧開閉装置は、1972年以来選択されている製品です。NeoGearにより、ABBは、安全でスマートかつ持続可能な電化のための開閉装置技術に次の革新的な飛躍をもたらします。

NeoGearは、プロセス業界全体の顧客が変化する外部ダイナミクスを管理し、作業環境で新しい機会を実現するのを支援する準備ができています。 NeoGearの中心となるのは、従来の水平および垂直バスバーシステムに代わるラミネートバスプレートテクノロジーです。この革新的なバスプレート技術は、固有の設計によりアークの安全性などを提供します。 ABBAbility™プラットフォームの接続性とインテリジェンスと組み合わせたNeoGearは、業界で比類のないソリューションです。

BIMファイルには次のものが含まれます。VSDおよびRPCを含む、バスプレートの有無にかかわらずカスタマイズされたセクション

仕様
  • Key benefits

    • Revolutionary design eliminates hazardous exposure to live busbar parts (Arc ignition protected zones) and keeps maintenance personnel safe
    • Reduced risk of arcs caused by mechanical failures slashes maintenance down time
    • Up to 92% fewer busbar parts compared to traditional busbar systems
    • Up to 25% shorter switchgear footprint due to higher module stacking density reduces CAPEX cost for switchgear rooms
    • Up to 20% less heat dissipated saves energy and lowers cost thanks to excellent cooling efficiency
    • State of the art module contact system design for high performance and durability

    Key features

    • Modular low voltage switchgear with performance options up to 690 V, 3200 A and 80 kA
    • Certified type tested design according to the IEC 61439-1/-2 and IEC TR 61641 Ed.3
    • Passive arc protection Class I or Class C criteria 1 to 7, tested acc. IEC TR 61641 Ed.3 up to 400 V/ 80 kA or 690 V 65 kA, 500 ms
    • Laminated bus plate technology for busbar system up to 3200 A/80 kA 2 s
    • Withdrawable and plug in functional units for motor protection or energy distribution
    • Future release phase will cover higher ratings and increased functionalities

    Digital option

    • Integration of temperature sensors for critical busbar joints at air circuit breaker (ACB) incomer termination and power contacts of functional units
    • Current and voltage sensing through ABB’s smart electrical devices such as motor controller M10x or UMC100.3 and circuit breaker Emax 2 and Tmax XT and more
    • Integrated data collection and data analysis with ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems for onsite access through secure browser technology
    • Connectivity to your plant monitoring and control systems using Serial (Modbus RTU, Profibus DP) and Ethernet-based protocol (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850)
    • Cloud-based monitoring option with ABB Ability™ Asset Health for electrical systems
技術仕様
  • Unique refNG_SEC_WF-Low_Voltage-Switchgear-MCC
  • コレクションセットNeoGear
  • コレクションLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2022-03-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_48
  • Uniclass2015詳細Low voltage switchgear
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (27)
5つ星のうち4.1 4.1 (22)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.3 4.3 (15)