製品の公開
Room Controller
ABB

Room Controller

Google翻訳”,

最大8つのプラグインモジュールに対応します。それらの機能を制御し、ABBi-bus®を介して1つのバスデバイスとして通信します。どのモジュールタイプでも、各モジュールスロットに接続できます。機能テストの手動操作。

仕様
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

技術仕様
  • Unique refRoom-Controller
  • コレクションセットRoom Controller Series
  • コレクションMultifunction Room Automation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)316
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • Uniclass2015コードAc_10_40_27
  • Uniclass2015詳細Electrical system installing
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 25 23
  • OmniClassタイトルElectrical Control Panels
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution